Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1254.0800 |
K1254.1800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | M6x44 | ||
31.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | blank | M6x40 |
Loading...
Handkraft FH(N) | 100 | Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungswinkel Griff | 60° | Öffnungswinkel Haltearm | 95° | Haltekraft F1(N) | 800 |
Spannkraft F3(N) | 600 | A(mm) | 12.7 | A1(mm) | 25.4 |
B(mm) | 27 | B1(mm) | 39.7 | B5(mm) | 3 |
C(mm) | 22.7 | C1(mm) | 9.6 | D(mm) | 5.2 |
H(mm) | 104 | L=Länge(mm) | 65.8 | L1(mm) | 28.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
M(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften