Kurvenschnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß (K0065)

Kurvenschnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß (K0065)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Öffnungswinkel von Haltearm oder Griff kann verkleinert oder vergrößert werden

· Besonders geeignet zum Spannen von Werkstücken mit größerer Toleranz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0065.0075
K0065.0250
K0065.0350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Haltearm Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=Andruckspindel Bestellnummer Befestigungswinkel

27.65 €

1 4 Arbeitstage 19090°750350 - 600162652434169.54.49352227M5x3505880-02

40.00 €

1 4 Arbeitstage 19085°2500850 - 12001935832473021.57.1176743220M8x6005880-04

50.38 €

1 4 Arbeitstage 23090°3500950 - 14003250945644225.58.32201165913M10x8005880-06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente orange Öffnungswinkel Griff 80°

Technischer Support