Schnellspanner mit verstellbarer Andruckspindel / K1245 / schwere Ausführung / Griff schräg / schwere Ausführung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1245.06000

Teilenummer
K1245.06000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 200 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und passiviert
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot Öffnungswinkel Griff 134°
Öffnungswinkel Haltearm 210° F2=Haltekraft(N) 6000 Haltekraft F1(N) 3000
Spannkraft F3(N) 800 Spannkraft F4(N) 900 A1(mm) 27
A3(mm) 15 B(mm) 12 B1(mm) 6
B2(mm) 12.5 B3(mm) 6.5 C(mm) 42
C1(mm) 15 H(mm) 137 L=Länge(mm) 84
L1(mm) 45 L2(mm) 31 M(mm) M6x50

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner mit verstellbarer Andruckspindel / K1245 / schwere Ausführung / Griff schräg / schwere Ausführung, die Teilenummer ist K1245.06000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1245.06000.

Technischer Support