Schnellspanner mit fester Andruckspindel / K1250 / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / Griff vertikal / schwere Ausführung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1250.007000
K1250.012000
K1250.014000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Haltearm Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C4
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

107.50 €

1 4 Arbeitstage 300205°700014004525201049.51070305024310551.1M10x80

132.55 €

1 4 Arbeitstage 500195°1200014005025241256.51285306327912461.1M12x100

188.46 €

1 4 Arbeitstage 500195°1400018506340321667.516108387832515875M16x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot Ausführung 2 Fuß senkrecht Öffnungswinkel Griff 130°

Technischer Support