Schnellspanner mit vollem Haltearm / K0067 / Spannrichtung vertikal / massiver Spannarm / schwere Ausführung / Griff vertikal (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner mit vollem Haltearm / K0067 / Spannrichtung vertikal / massiver Spannarm / schwere Ausführung / Griff vertikal
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0067.0700
K0067.1200
K0067.2400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Haltearm Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C4
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=Andruckspindel

91.97 €

1 4 Arbeitstage 340205°7000140045252010431070225012.22351044030M12x100

116.98 €

1 4 Arbeitstage 500195°12000140051262412511288266312.22761245030M12x100

156.10 €

1 4 Arbeitstage 500195°150001850644032166416105327616.33181626038M16x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente orange Öffnungswinkel Griff 130°

Technischer Support