Schnellspanner / K1259 / Spannrichtung vertikal / Griff schräg / Seitenmontage / mit Winkelfuß / Andruckspindel verstellbar (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1259.01000
K1259.02000
K1259.03600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm F2=Haltekraft
(N)
Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

18.23 €

1 4 Arbeitstage 5069°96°10007005008001429--17.5281052.544104.9121673126M5x35

21.15 €

1 4 Arbeitstage 10070°108°2000100090013001935--2642116364135.5170793529.5M6x50

26.62 €

1 4 Arbeitstage 10067°106°3600180090018003551816355114.88.8382196.82441439370M8x60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot

Technischer Support