Schnellspanner / K0063 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage / mit Winkelfuß / Andruckspindel fest (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / K0063 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage /  mit Winkelfuß / Andruckspindel fest
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Öffnungswinkel von Haltearm oder Griff kann verkleinert oder vergrößert werden

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0063.0100
K0063.0200
K0063.0300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=Andruckspindel

16.39 €

1 4 Arbeitstage 8060°100°80°190°85065014297-17.528449.54.81226624.536M5x35

20.65 €

1 4 Arbeitstage 10070°95°105°175°1600115019358-25416412.75.5170772744M6x50

31.97 €

1 4 Arbeitstage 13065°90°105°160°30001150355181635518121.56.82351165851M8x60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente orange

Technischer Support