Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1437.03600
Handkraft FH(N) | 100 | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot | Öffnungswinkel Griff | 67° |
Öffnungswinkel Haltearm | 106° | F2=Haltekraft(N) | 3600 | Haltekraft F1(N) | 2000 |
Spannkraft F3(N) | 900 | Spannkraft F4(N) | 1800 | A(mm) | 35 |
A1(mm) | 51 | A2(mm) | 8 | A3(mm) | 16 |
B(mm) | 35 | B1(mm) | 51 | B3(mm) | 6 |
B5(mm) | 3 | C(mm) | 82 | C1(mm) | 19 |
C3(mm) | 16 | D(mm) | 6.8 | E(mm) | 31 |
H(mm) | 244 | L=Länge(mm) | 143 | L1(mm) | 93 |
M(mm) | M8x60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K1437 / Spannrichtung vertikal / massiver Spannarm / Griff vertikal / Seitenmontage / mit Winkelfuß, die Teilenummer ist K1437.03600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1437.03600.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften