Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0058.0075 |
K0058.0075N |
K0058.0100 |
K0058.0150 |
K0058.0150N |
K0058.0200 |
K0058.0250 |
K0058.0250N |
K0058.0300 |
K0058.0350 |
K0058.0450 |
K0058.0550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Öffnungswinkel (Griff Position 1) | Öffnungswinkel (Griff Position 2) | Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) | Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) | Öffnungswinkel (Haltearm Position2) | Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) | F2=Haltekraft (N) | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | Bestellnummer Befestigungswinkel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Stahl | 90° | - | 100° | 130° | - | 160° | 1100 | 700 | 500 | 750 | 16 | 25 | 5 | - | 24 | 34 | 5.5 | - | 16 | 9 | 4.4 | 94 | 57 | 32 | M5x35 | 05880-02 | ||
33.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rostfreier Stahl | 90° | - | 100° | 130° | - | 160° | 1100 | 700 | 500 | 750 | 16 | 25 | 5 | - | 24 | 34 | 5.5 | - | 16 | 9 | 4.4 | 94 | 57 | 32 | M5x35 | - | ||
13.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Stahl | 65° | - | 105° | 95° | - | 185° | 1000 | 700 | 500 | 800 | 16 | 29 | 6 | 14 | 24 | 34 | 5.5 | 17.5 | 22 | 9.5 | 4.8 | 98 | 67 | 38 | M5x35 | - | ||
15.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Stahl | 75° | - | 110° | 95° | - | 185° | 1650 | 1350 | 800 | 1050 | 12.7 | 27 | 7 | - | 27 | 38 | 6.4 | - | 23 | 11 | 5.1 | 121 | 70 | 43 | M6x50 | 05880-02 | ||
43.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Rostfreier Stahl | 75° | - | 110° | 95° | - | 185° | 1650 | 1350 | 800 | 1050 | 12.7 | 27 | 7 | - | 27 | 38 | 6.4 | - | 23 | 11 | 5.1 | 121 | 70 | 43 | M6x50 | - | ||
16.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | 70° | - | 95° | 105° | - | 175° | 2200 | 1000 | 950 | 1350 | 19 | 35 | 8 | 12.7 | 27 | 42 | 6.3 | 25 | 30 | 12.7 | 5.5 | 135 | 79 | 44 | M6x50 | - | ||
23.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | Stahl | 70° | 85° | 100° | 95° | 125° | 160° | 2800 | 1000 | 900 | 1700 | 19 | 35 | 8 | - | 32 | 47 | 8.8 | - | 32 | 17.5 | 7.1 | 175 | 110 | 75 | M8x60 | 05880-04 | ||
60.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | Rostfreier Stahl | 70° | 85° | 100° | 95° | 125° | 160° | 2800 | 1000 | 900 | 1700 | 19 | 35 | 8 | - | 32 | 47 | 8.8 | - | 32 | 17.5 | 7.1 | 175 | 110 | 75 | M8x60 | - | ||
28.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | Stahl | 65° | - | 90° | 105° | - | 160° | 3700 | 2000 | 900 | 1850 | 25 | 43 | 9 | 19 | 34.5 | 53 | 8.8 | - | 34 | 19 | 8 | 186 | 143 | 100 | M8x60 | - | ||
31.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230 | Stahl | 70° | 80° | 110° | 90° | 120° | 180° | 4500 | 2200 | 1400 | 3000 | 32 | 50 | 9 | - | 45 | 64 | 10.6 | - | 43 | 22 | 8.3 | 220 | 145 | 95 | M10x80 | 05880-06 | ||
40.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | Stahl | 70° | 85° | 110° | 90° | 125° | 180° | 7000 | 3200 | 1400 | 3000 | 32 | 53 | 10 | - | 45 | 64 | 12.7 | - | 51 | 25 | 8.7 | 228 | 177 | 124 | M12x100 | 05880-06 | ||
53.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 290 | Stahl | 65° | 80° | 110° | 90° | 120° | 180° | 8000 | 3000 | 1800 | 3900 | 51 | 76 | 12.5 | - | 70 | 95 | 16.5 | - | 84 | 32 | 12.3 | 312 | 232 | 156 | M16x150 | - |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | orange |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Öffnungswinkel (Griff Position 1)
Öffnungswinkel (Griff Position 2)
Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag)
Öffnungswinkel (Haltearm Position 1)
Öffnungswinkel (Haltearm Position2)
Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag)
F2=Haltekraft(N)
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B4(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Bestellnummer Befestigungswinkel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften