Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (K1255)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1255.001000
K1255.001600
K1255.001800
K1255.002000
K1255.002400
K1255.002600
K1255.003600
K1255.004000
K1255.007000
K1255.008000
K1255.010001
K1255.040001
K1255.101000
K1255.101600
K1255.101800
K1255.102400
K1255.102600
K1255.104000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm F2=Haltekraft
(N)
Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

14.09 €

1 4 Arbeitstage 50Stahlverzinkt85°120°100070050070011626--24349.55.5-21694.488573116.6M5x35

17.58 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlverzinkt75°95°160012008001000112.727--26.837.812.26.2-323115.2125704324.9M6x50

15.51 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlverzinkt60°95°18008006001200112.725.4--2739.7137-322.79.55.210464.733.719.9M6x44

16.84 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlverzinkt70°108°20001000900120041935-12.7274211625329135.5135794432.9M6x50

19.07 €

1 4 Arbeitstage 150Stahlverzinkt56°100°24001200800160011934.9--31.84614.38.3-331.8167.2141117.273.249.4M8x63

22.29 €

1 4 Arbeitstage 150Stahlverzinkt70°90°26001000800160011935--324714.98.9-33217.57.1178110.275.250.1M8x60

25.35 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlverzinkt67°106°3600180090018003254391933.751.214.88.8-33519819714310070M8x60

27.72 €

1 4 Arbeitstage 250Stahlverzinkt61°112°4000200014003000131.849.2--45.364.31911-344198.7206139.590.363.5M10x85

42.38 €

1 4 Arbeitstage 250Stahlverzinkt70°90°700032001400300013253--456422.712.7-551258.722617712490M12x100

55.38 €

1 4 Arbeitstage 280Stahlverzinkt50°100°8000300018003900150.876.2--69.895.226.516.5-882.131.812.3303229.2153105M16x150

17.38 €

1 4 Arbeitstage 50Stahlverzinkt69°96°100070050080021629-14243410517.52.522104.897673827.9M5x35

31.08 €

1 4 Arbeitstage 250Stahlverzinkt70°90°400020001400300013250--456418.610.6-442228.3220.4142.892.862.2M10x80

37.48 €

1 4 Arbeitstage 50Rostfreier Stahlblank85°120°100070050070011626--24349.55.5-21694.488573116.6M5x35

43.42 €

1 4 Arbeitstage 100Rostfreier Stahlblank75°95°160012008001000112.727--26.837.812.26.2-323115.2125704324.9M6x50

31.84 €

1 4 Arbeitstage 100Rostfreier Stahlblank60°95°18008006001200112.725.4--2739.7137-322.79.55.210464.733.719.9M6x40

39.73 €

1 4 Arbeitstage 150Rostfreier Stahlblank56°100°24001200800160011934.9--31.84614.38.3-331.8167.2141117.273.249.4M8x60

54.29 €

1 4 Arbeitstage 150Rostfreier Stahlblank70°90°26001000800160011935--324714.98.9-33217.57.1178110.275.250.1M8x60

50.49 €

1 4 Arbeitstage 250Rostfreier Stahlblank61°112°4000200014003000131.849.2--45.364.31911-344198.7206139.590.363.5M10x80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot

Technischer Support