Schnellspanner / K1256 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage / Andruckspindel verstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1256.01000
K1256.11000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper M
(mm)

13.04 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM5x37

28.77 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankM5x30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 50 Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot
Öffnungswinkel Griff 56° Öffnungswinkel Haltearm 100° F2=Haltekraft(N) 1000
Haltekraft F1(N) 700 Spannkraft F3(N) 500 Spannkraft F4(N) 700
A(mm) 15.9 A1(mm) 25.4 B(mm) 23.8
B1(mm) 33.3 B2(mm) 9 B3(mm) 5
B5(mm) 2 C(mm) 16 C1(mm) 8
D(mm) 4.4 H(mm) 74.4 L=Länge(mm) 51
L1(mm) 24.6 L2(mm) 20.8

Technischer Support