Schnellspanner / K0662 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage / Andruckspindel verstellbar (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / K0662 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage / Andruckspindel verstellbar
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0662.105000
K0662.105001
K0662.105003
K0662.106000
K0662.106001
K0662.106003
K0662.108000
K0662.108001
K0662.108003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

28.46 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzgrau RAL 702164°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

28.46 €

1 4 Arbeitstage 100ultramarinblau RAL 500264°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

28.46 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 302064°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

42.27 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702146°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

42.27 €

1 4 Arbeitstage 160ultramarinblau RAL 500246°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

42.27 €

1 4 Arbeitstage 160verkehrsrot RAL 302046°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

59.09 €

1 4 Arbeitstage 190schwarzgrau RAL 702126°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.541.532.76.8184.210762M8x45

59.09 €

1 4 Arbeitstage 190ultramarinblau RAL 500226°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.541.532.76.8184.210762M8x45

59.09 €

1 4 Arbeitstage 190verkehrsrot RAL 302026°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.541.532.76.8184.210762M8x45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid

Technischer Support