Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0060.0100 |
K0060.0150 |
K0060.0200 |
K0060.0250 |
K0060.0300 |
K0060.0350 |
K0060.0450 |
K0060.0550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel (Griff Position 1) | Öffnungswinkel (Griff Position 2) | Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) | Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) | Öffnungswinkel (Haltearm Position2) | Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B4 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | Bestellnummer Befestigungswinkel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 65° | - | 105° | 95° | - | 185° | 850 | 650 | 16 | 28 | 6 | 14 | 24 | 34 | 17.5 | 22 | 9.5 | 4.8 | 103 | 65 | 32 | M5x35 | - | ||
15.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 75° | - | 110° | 95° | - | 185° | 1500 | 900 | 12.7 | 27 | 7 | - | 27 | 38 | - | 23 | 11 | 5.1 | 125 | 60 | 26 | M6x50 | 05880-02 | ||
16.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 70° | - | 95° | 105° | - | 175° | 1600 | 1150 | 19 | 35 | 8 | 12.7 | 27 | 42 | 25 | 29 | 12.7 | 5.5 | 135 | 77 | 37 | M6x50 | - | ||
23.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 70° | 85° | 100° | 95° | 125° | 160° | 2500 | 1150 | 19 | 35 | 8 | - | 32 | 47 | - | 29 | 21.5 | 7.1 | 175 | 87 | 45 | M8x60 | 05880-04 | ||
28.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 65° | - | 90° | 105° | - | 160° | 3000 | 1150 | 25 | 43 | 9 | 19 | 34.5 | 52 | - | 32 | 21.5 | 8 | 186 | 115 | 65 | M8x60 | - | ||
31.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230 | 70° | 80° | 110° | 90° | 120° | 180° | 3500 | 1650 | 32 | 50 | 9 | - | 45 | 64 | - | 40 | 25.5 | 8.3 | 220 | 123 | 65 | M10x80 | 05880-06 | ||
40.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | 70° | 85° | 110° | 90° | 125° | 180° | 4500 | 1650 | 32 | 53 | 10 | - | 45 | 64 | - | 47 | 30 | 8.7 | 228 | 136.5 | 74 | M12x100 | 05880-06 | ||
58.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 290 | 65° | 80° | 110° | 90° | 120° | 180° | 5500 | 1900 | 51 | 76 | 12.5 | - | 70 | 95 | - | 81 | 38 | 12.3 | 312 | 196.5 | 108 | M16x150 | - |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | orange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel (Griff Position 1)
Öffnungswinkel (Griff Position 2)
Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag)
Öffnungswinkel (Haltearm Position 1)
Öffnungswinkel (Haltearm Position2)
Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag)
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B4(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Bestellnummer Befestigungswinkel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften