Schnellspanner / K1438 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage / Andruckspindel fest (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1438.00800
K1438.01500
K1438.02400
K1438.03400
K1438.04400
K1438.05400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
M=Andruckspindel

13.09 €

1 4 Arbeitstage 5069°96°800600216296.514243417.52.521.810.54.89766.731.5-M5x35

16.71 €

1 4 Arbeitstage 10070°108°1500100031935812.7274225329135.513575.735M6x50-

23.32 €

1 4 Arbeitstage 15070°90°24001200119358-3247-33217.57.117887.740M08x65-

29.64 €

1 4 Arbeitstage 20070°90°34001600132509-4564-442228.3218124.365-M10x80

39.68 €

1 4 Arbeitstage 25070°90°440016001325310-4564-551258.7226138.374-M12x100

57.45 €

1 4 Arbeitstage 28050°100°54001800150.876.212.7-69.895.2-882.131.812.3303197.5107.8-M16x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot

Technischer Support