Schnellspanner / K0061 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage

Schnellspanner / K0061 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Öffnungswinkel von Haltearm oder Griff kann verkleinert oder vergrößert werden

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0061.0250
K0061.0300
K0061.0350
K0061.0450
K0061.0550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel Bestellnummer Befestigungswinkel

23.48 €

1 4 Arbeitstage 19070°85°100°95°125°160°10002800900170019358-324763117.517.57.18.32417511277M8x6005880-04

28.23 €

1 4 Arbeitstage 13065°-90°105°-160°200037009001850254391934.5526341917.588.324186143100M8x60-

31.45 €

1 4 Arbeitstage 23070°80°110°90°120°180°220045001400300032509-456484222228.310.33022014999M10x8005880-06

40.00 €

1 4 Arbeitstage 26070°85°110°90°125°180°3200700014003000325310-4564105125268.712.332228180127M12x10005880-06

53.66 €

1 4 Arbeitstage 29065°80°110°90°120°180°3000800018003900517612.5-70951084323212.316.335312236160M16x150-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente orange

Technischer Support