Schnellspanner / K0662 / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / Bodenmontage / Andruckspindel verstellbar (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / K0662 / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / Bodenmontage / Andruckspindel verstellbar
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· KIPP lock: Innenliegende Stabverriegelung mit automatischer Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0662.006100
K0662.006101
K0662.006103
K0662.008100
K0662.008101
K0662.008103
K0662.010100
K0662.010101
K0662.010103
K0662.012100
K0662.012101
K0662.012103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

41.06 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702146°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.553.424.95.516386.553M6x35

41.06 €

1 4 Arbeitstage 160ultramarinblau RAL 500246°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.553.424.95.516386.553M6x35

41.06 €

1 4 Arbeitstage 160verkehrsrot RAL 302046°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.553.424.95.516386.553M6x35

49.06 €

1 4 Arbeitstage 190schwarzgrau RAL 702126°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.551.132.76.8191.410762M8x45

49.06 €

1 4 Arbeitstage 190ultramarinblau RAL 500226°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.551.132.76.8191.410762M8x45

49.06 €

1 4 Arbeitstage 190verkehrsrot RAL 302026°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.551.132.76.8191.410762M8x45

67.14 €

1 4 Arbeitstage 250schwarzgrau RAL 702119°59°91°97°176°250045001500280043250827456425.518.5383.556.538.79230.515395M10x55

67.14 €

1 4 Arbeitstage 250ultramarinblau RAL 500219°59°91°97°176°250045001500280043250827456425.518.5383.556.538.79230.515395M10x55

67.14 €

1 4 Arbeitstage 250verkehrsrot RAL 302019°59°91°97°176°250045001500280043250827456425.518.5383.556.538.79230.515395M10x55

69.40 €

1 4 Arbeitstage 280schwarzgrau RAL 702124°60°91°11°88°164°30005500140028005325310.5-45632821-3.556.546.78.8249.1173.5113.5M12x70

69.40 €

1 4 Arbeitstage 280ultramarinblau RAL 500224°60°91°11°88°164°30005500140028005325310.5-45632821-3.556.546.78.8249.1173.5113.5M12x70

69.40 €

1 4 Arbeitstage 280verkehrsrot RAL 302024°60°91°11°88°164°30005500140028005325310.5-45632821-3.556.546.78.8249.1173.5113.5M12x70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper nitrocarburiert und oxidiert Material Komponente Polyamid

Technischer Support