Schnellspanner / K0663 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / Seitenmontage lateral (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / K0663 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / Seitenmontage lateral
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· KIPP lock: Innenliegende Stabverriegelung mit automatischer Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0663.106100
K0663.106101
K0663.106103
K0663.108100
K0663.108101
K0663.108103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

77.14 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702146°56°56°83°141°135016509201050142971217.512.553.437.65.55.5175.786.553M6x35

77.14 €

1 4 Arbeitstage 160ultramarinblau RAL 500246°56°56°83°141°135016509201050142971217.512.553.437.65.55.5175.786.553M6x35

77.14 €

1 4 Arbeitstage 160verkehrsrot RAL 302046°56°56°83°141°135016509201050142971217.512.553.437.65.55.5175.786.553M6x35

92.17 €

1 4 Arbeitstage 190schwarzgrau RAL 702126°61°13°93°158°200028009401350213991920.615.651.1496.56.8207.610762M8x45

92.17 €

1 4 Arbeitstage 190ultramarinblau RAL 500226°61°13°93°158°200028009401350213991920.615.651.1496.56.8207.610762M8x45

92.17 €

1 4 Arbeitstage 190verkehrsrot RAL 302026°61°13°93°158°200028009401350213991920.615.651.1496.56.8207.610762M8x45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid
Lochbild 3 B(mm) 10.2 B1(mm) 5.2

Technischer Support