Schnellspanner / K0055 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel verstellbar (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / K0055 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel verstellbar
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Öffnungswinkel von Haltearm oder Griff kann verkleinert oder vergrößert werden

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0055.0075
K0055.0150
K0055.0250
K0055.0350
K0055.0450
K0055.0550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

13.35 €

1 4 Arbeitstage 8090°-125°130°-195°70011005007501626584175.522954.41065731M5x35

15.17 €

1 4 Arbeitstage 12075°-110°95°-185°13501650800105012.7277126246.428115.45.11357043M6x50

23.48 €

1 4 Arbeitstage 19070°85°100°95°125°160°10002800900170019358126268.83917.577.119011075M8x60

31.45 €

1 4 Arbeitstage 23070°80°110°90°120°180°2200450014003000325091683310.654229.68.324514595M10x80

40.00 €

1 4 Arbeitstage 26070°85°110°90°125°180°320070001400300032531020104213.559258.78.7246177124M12x100

51.18 €

1 4 Arbeitstage 29065°80°110°90°120°180°3000800018003900517612.520104116.51023212.712.3345230154M16x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und chromatiert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente orange

Technischer Support