Schnellspanner / K0663 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel verstellbar

Schnellspanner / K0663 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel verstellbar
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0663.005000
K0663.005001
K0663.005003
K0663.006000
K0663.006001
K0663.006003
K0663.008000
K0663.008001
K0663.008003
K0663.010000
K0663.010001
K0663.010003
K0663.012000
K0663.012001
K0663.012003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

15.15 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzgrau RAL 702164°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

15.15 €

1 4 Arbeitstage 100ultramarinblau RAL 500264°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

15.15 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 302064°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

22.48 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702146°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

22.48 €

1 4 Arbeitstage 160ultramarinblau RAL 500246°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

22.48 €

1 4 Arbeitstage 160verkehrsrot RAL 302046°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

31.44 €

1 4 Arbeitstage 190schwarzgrau RAL 702126°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x45

31.44 €

1 4 Arbeitstage 190ultramarinblau RAL 500226°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x45

31.44 €

1 4 Arbeitstage 190verkehrsrot RAL 302026°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x45

49.15 €

1 4 Arbeitstage 250schwarzgrau RAL 702119°59°97°176°2500450015002800232508273.514.17.125.518.54762.3139247.415395M10x55

49.15 €

1 4 Arbeitstage 250ultramarinblau RAL 500219°59°97°176°2500450015002800232508273.514.17.125.518.54762.3139247.415395M10x55

49.15 €

1 4 Arbeitstage 250verkehrsrot RAL 302019°59°97°176°2500450015002800232508273.514.17.125.518.54762.3139247.415395M10x55

51.15 €

1 4 Arbeitstage 280schwarzgrau RAL 702124°60°11°88°164°30005500140028005325310.5--14.17.128214769.898.8265.5173.5113.5M12x70

51.15 €

1 4 Arbeitstage 280ultramarinblau RAL 500224°60°11°88°164°30005500140028005325310.5--14.17.128214769.898.8265.5173.5113.5M12x70

51.15 €

1 4 Arbeitstage 280verkehrsrot RAL 302024°60°11°88°164°30005500140028005325310.5--14.17.128214769.898.8265.5173.5113.5M12x70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper nitrocarburiert und oxidiert Material Komponente Polyamid

Technischer Support