Schnellspanner / K1246 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel verstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1246.01000
K1246.01600
K1246.02400
K1246.04000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm F2=Haltekraft
(N)
Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

12.96 €

1 4 Arbeitstage 8085°120°10007005007501626849.55.527.6954.499.7573116.6M5x40

16.81 €

1 4 Arbeitstage 10075°95°16001200800100012.72712612.26.234115.55.2136704324.9M6x50

20.02 €

1 4 Arbeitstage 15056°100°2400120080016001934.912614.38.346.8167.17.2156117.273.249.4M8x63

27.72 €

1 4 Arbeitstage 25061°112°400020001400300031.849.2148191167.2199.58.7229139.590.363.5M10x85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot

Technischer Support