Schnellspanner / K0663 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel verstellbar

Schnellspanner / K0663 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel verstellbar
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0663.105000
K0663.105001
K0663.105003
K0663.106000
K0663.106001
K0663.106003
K0663.108000
K0663.108001
K0663.108003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

28.46 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzgrau RAL 702164°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

28.46 €

1 4 Arbeitstage 100ultramarinblau RAL 500264°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

28.46 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 302064°-100°-129°7501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x25

42.27 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702146°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

42.27 €

1 4 Arbeitstage 160ultramarinblau RAL 500246°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

42.27 €

1 4 Arbeitstage 160verkehrsrot RAL 302046°56°56°83°141°13501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x35

59.09 €

1 4 Arbeitstage 190schwarzgrau RAL 702126°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x45

59.09 €

1 4 Arbeitstage 190ultramarinblau RAL 500226°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x45

59.09 €

1 4 Arbeitstage 190verkehrsrot RAL 302026°61°13°93°158°20002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid

Technischer Support