Schnellspanner / K0056 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel fest (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / K0056 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel fest
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Öffnungswinkel von Haltearm oder Griff kann verkleinert oder vergrößert werden

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0056.0150
K0056.0250
K0056.0350
K0056.0450
K0056.0550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

15.17 €

1 4 Arbeitstage 12075°-110°95°-185°150090012.72771262428115.45.11356026M6x50

23.48 €

1 4 Arbeitstage 19070°85°100°95°125°160°2500115019358126263721.577.11908745M8x60

31.45 €

1 4 Arbeitstage 23070°80°110°90°120°180°3500165032509168335225.59.68.324012465M10x80

40.00 €

1 4 Arbeitstage 26070°85°110°90°125°180°4500165032531020104257308.78.724613674M12x100

58.52 €

1 4 Arbeitstage 29065°80°110°90°120°180°55001900517612.52010411013812.712.3345197108M16x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und chromatiert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente orange

Technischer Support