Schnellspanner / K1244 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral / Andruckspindel fest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1244.00800
K1244.02400
K1244.03400
K1244.04400
K1244.05400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

16.31 €

1 4 Arbeitstage 10060°95°80060012.725.412634.59.66.45.211665.828.6M6x44

22.66 €

1 4 Arbeitstage 15070°90°2400120019351264817.57.57.119487.740M8x50

30.69 €

1 4 Arbeitstage 20070°90°34001600325016864229.58.3240124.2565M10x80

39.82 €

1 4 Arbeitstage 25070°90°440016003253201070.4259.58.7245138.2574M12x100

51.68 €

1 4 Arbeitstage 28050°100°5400180050.876.22010113.531.812.712.3335197.5107.8M16x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot

Technischer Support