Schnellspanner / K0662 / antistatisch / Spannrichtung vertikal / antistatisch / Griff vertikal / mit waagrechtem Fuß / antistatisch (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / K0662 / antistatisch / Spannrichtung vertikal / antistatisch / Griff vertikal /  mit waagrechtem Fuß / antistatisch
· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0662.005024
K0662.006024
K0662.008024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel (Griff Position 1) Öffnungswinkel (Griff Position 2) Öffnungswinkel (Griff ohne Anschlag) Öffnungswinkel (Haltearm Position 1) Öffnungswinkel (Haltearm Position2) Öffnungswinkel (Haltearm ohne Anschlag) Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

24.97 €

1 4 Arbeitstage 10064°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

37.09 €

1 4 Arbeitstage 16046°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

51.87 €

1 4 Arbeitstage 19026°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.541.532.76.8184.210762M8x45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper nitrocarburiert und oxidiert Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente graphitschwarz RAL 9011

Technischer Support