Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Form L / Außengewinde und POM Einsatz

Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Form L / Außengewinde und POM Einsatz
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0298.810
K0298.8101
K0298.815
K0298.8151
K0298.8201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

23.52 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1210242260

20.64 €

1 4 Arbeitstage 101719.4M810201718

23.78 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1215292260

41.43 €

1 4 Arbeitstage 193033M16153430140

41.86 €

1 4 Arbeitstage 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM
Form L

Technischer Support