Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0298.410 |
K0298.4101 |
K0298.415 |
K0298.4151 |
K0298.420 |
K0298.4201 |
K0298.425 |
K0298.4251 |
K0298.430 |
K0298.4301 |
K0298.440 |
K0298.4401 |
K0298.450 |
K0298.4501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 14.4 | M6 | 10 | 13 | 6 | ||
11.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 19.4 | M8 | 10 | 17 | 6 | ||
12.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 19.4 | M8 | 15 | 17 | 6 | ||
10.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 14.4 | M6 | 15 | 13 | 10 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 20 | 22 | 10 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 21.1 | M10 | 20 | 19 | 10 | ||
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 25 | 22 | 15 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 19.4 | M8 | 25 | 17 | 16 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 30 | 22 | 20 | ||
34.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 33 | M16 | 30 | 30 | 20 | ||
14.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 40 | 22 | 25 | ||
14.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 21.1 | M10 | 40 | 19 | 15 | ||
14.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 50 | 22 | 25 | ||
37.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 33 | M16 | 50 | 30 | 25 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
E(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften