Positionsfüße mit Innengewinde / K0298 / Form F / Innengewinde und Riffelfläche

Positionsfüße mit Innengewinde / K0298 / Form F / Innengewinde und Riffelfläche
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0298.610
K0298.6101
K0298.615
K0298.6151
K0298.620
K0298.6201
K0298.625
K0298.6251
K0298.630
K0298.6301
K0298.6302
K0298.640
K0298.6401
K0298.650
K0298.6501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht
(kg)

9.43 €

1 4 Arbeitstage 1314,4M610136-

10.82 €

1 4 Arbeitstage 1719,4M810176-

11.68 €

1 4 Arbeitstage 1719,4M815176-

10.24 €

1 4 Arbeitstage 1314,4M6151310-

11.99 €

1 4 Arbeitstage 2225,2M12202210-

11.94 €

1 4 Arbeitstage 1921,1M10201910-

12.34 €

1 4 Arbeitstage 2225,2M12252215-

11.97 €

1 4 Arbeitstage 1719,4M8251716-

12.50 €

1 4 Arbeitstage 2225,2M12302220-

31.45 €

1 4 Arbeitstage 3033M16303020-

12.36 €

1 4 Arbeitstage 1921,9M103019150,0609

13.34 €

1 4 Arbeitstage 2225,2M12402225-

13.25 €

1 4 Arbeitstage 1921,1M10401915-

14.08 €

1 4 Arbeitstage 2225,2M12502225-

32.96 €

1 4 Arbeitstage 3033M16503025-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form F Auflageform rund Befestigungsart Innengewinde
Benennung Positionsfuß

Technischer Support