Positionsfüße / K0299 / Form B / Planfläche geschliffen und gehärtet

Positionsfüße / K0299 / Form B / Planfläche geschliffen und gehärtet
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Ideal zum Stützen von Werkstücken

· Hohe Stabilität

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0299.206010
K0299.206020
K0299.208010
K0299.208015
K0299.208030
K0299.210010
K0299.210020
K0299.210040
K0299.212010
K0299.212025
K0299.212050
K0299.216015
K0299.216030
K0299.216060
K0299.220040
K0299.220080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

9.73 €

1 4 Arbeitstage 1110M61010

10.87 €

1 4 Arbeitstage 1110M62010

11.96 €

1 4 Arbeitstage 1313M81013

11.51 €

1 4 Arbeitstage 1313M81513

10.89 €

1 4 Arbeitstage 1313M83013

11.96 €

1 4 Arbeitstage 1617M101017

12.49 €

1 4 Arbeitstage 1617M102017

13.20 €

1 4 Arbeitstage 1617M104017

15.49 €

1 4 Arbeitstage 2019M121019

14.98 €

1 4 Arbeitstage 2019M122519

15.88 €

1 4 Arbeitstage 2019M125019

26.74 €

1 4 Arbeitstage 2427M161527

28.24 €

1 4 Arbeitstage 2427M163027

30.07 €

1 4 Arbeitstage 2427M166027

36.13 €

1 4 Arbeitstage 2932M204032

40.26 €

1 4 Arbeitstage 2932M208032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form B

Technischer Support