Positionsfüße / K0354 / freigefräst / geschliffen

Positionsfüße / K0354 / freigefräst / geschliffen
· Auch als Anschläge und Füße einsetzbar

· Hohe Rundlaufgenauigkeit

· Passmaß zur genauen Positionierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0354.05
K0354.07
K0354.08
K0354.09
K0354.081
K0354.12
K0354.14
K0354.16
K0354.121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

8.21 €

1 4 Arbeitstage 826.6582

9.10 €

1 4 Arbeitstage 1038.6782

9.46 €

1 4 Arbeitstage 1239.88102

10.55 €

1 4 Arbeitstage 16413.29123

9.87 €

1 4 Arbeitstage 143.511.28103

11.67 €

1 4 Arbeitstage 184.514.712123

14.24 €

1 4 Arbeitstage 225.61814143

14.74 €

1 4 Arbeitstage 25619.816163

12.67 €

1 4 Arbeitstage 20516.612143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Farbe Grundkörper brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
L1(mm) 8

Technischer Support