Auflagebolzen mit Positionierzapfen / K0295 / Form A / Planfläche

Auflagebolzen mit Positionierzapfen / K0295 / Form A / Planfläche
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0295.106012
K0295.106025
K0295.110020
K0295.110040
K0295.116030
K0295.116060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
P
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

14.78 €

1 4 Arbeitstage 7M611.912.544617

18.55 €

1 4 Arbeitstage 7M611.92544617

24.05 €

1 4 Arbeitstage 10M1017.820571024

23.40 €

1 4 Arbeitstage 10M1017.840671024

40.56 €

1 4 Arbeitstage 20M1625.83010131641

41.53 €

1 4 Arbeitstage 20M1625.86010131641

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form A

Technischer Support