Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0294.206012 |
K0294.206025 |
K0294.208015 |
K0294.208030 |
K0294.210020 |
K0294.210040 |
K0294.212025 |
K0294.212050 |
K0294.216030 |
K0294.216060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | D=Gewinde (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | P (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M6 | 3 | 12.5 | 4 | 5 | 11 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M6 | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M8 | 4 | 15 | 6 | 8.5 | 13 | ||
13.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M8 | 4 | 30 | 9 | 8.5 | 13 | ||
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 | ||
15.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 5 | 40 | 13 | 9 | 17 | ||
15.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | 6 | 25 | 11 | 12.75 | 19 | ||
16.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | 6 | 50 | 16 | 12.75 | 19 | ||
30.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M16 | 8 | 30 | 12 | 17 | 24 | ||
35.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M16 | 8 | 60 | 20 | 17 | 24 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite/Durchmesser(mm)
D=Gewinde(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
P(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften