Anschläge mit Endlagenabfrage / K0581 / verstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0581.080352
K0581.100352
K0581.120352
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D=Gewinde
(mm)
SW
(mm)

115.33 €

1 4 Arbeitstage 1M813

115.33 €

1 4 Arbeitstage 2M1017

115.33 €

1 4 Arbeitstage 3M1219

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Edelstahl B(mm) 25
D1(mm) 3 H=Höhe(mm) 35.2 H1(mm) 2

Technischer Support