Kugelsperrbolzen, Form B, Kunststoffbund (K0363)

Kugelsperrbolzen, Form B, Kunststoffbund (K0363)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0363.13805015
K0363.13805020
K0363.13805025
K0363.13805030
K0363.13806030
K0363.13806040
K0363.13806050
K0363.13808030
K0363.13808040
K0363.13808050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

13.03 €

1 4 Arbeitstage 55.5155.920.9515

13.16 €

1 4 Arbeitstage 55.5205.925.9515

13.16 €

1 4 Arbeitstage 55.5255.930.9515

13.88 €

1 4 Arbeitstage 55.5305.935.9515

13.88 €

1 4 Arbeitstage 66.85306.836.8622

14.06 €

1 4 Arbeitstage 66.85406.846.8622

14.06 €

1 4 Arbeitstage 66.85506.856.8622

15.23 €

1 4 Arbeitstage 89.5307.837.8838

15.47 €

1 4 Arbeitstage 89.5407.847.8838

15.47 €

1 4 Arbeitstage 89.5507.857.8838

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarz Form B Farbe Deckel verkehrsrot RAL 3020
D(mm) 38 D3(mm) 16 L2(mm) 33

Technischer Support