Kugelsperrbolzen Edelstahl (K1063)

Kugelsperrbolzen Edelstahl (K1063)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1063.10241
K1063.6211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
M
(mm)
SW
(mm)
T max.
(mm)
Spannkraft
(N)
Auszugskraft F
(kN)
Scherkraft
(kN)

47.16 €

1 4 Arbeitstage 16103212121739.42912721.523.516M12x1.51316501.59

44.42 €

1 4 Arbeitstage 12623881325.81865.5192113.5M81010300.53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Temperaturbeständigkeit(°C) ≤180

Technischer Support