Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form A (K0790)

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form A (K0790)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Edelstahl 1.4305, 1.4542, 1.4125, 1.4310

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0790.011205010
K0790.011205015
K0790.011205020
K0790.011205025
K0790.011205030
K0790.011206010
K0790.011206015
K0790.011206020
K0790.011206025
K0790.011206030
K0790.011206035
K0790.011206040
K0790.011206045
K0790.011206050
K0790.011508020
K0790.011508025
K0790.011508030
K0790.011508035
K0790.011508040
K0790.011508045
K0790.011508050
K0790.011510020
K0790.011510025
K0790.011510030
K0790.011510035
K0790.011510040
K0790.011510045
K0790.011510050
K0790.011510060
K0790.012112025
K0790.012112030
K0790.012112035
K0790.012112040
K0790.012112045
K0790.012112050
K0790.012112060
K0790.012112070
K0790.012112080
K0790.012116030
K0790.012116035
K0790.012116040
K0790.012116045
K0790.012116050
K0790.012116060
K0790.012116070
K0790.012116080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

15.99 €

1 4 Arbeitstage 11.555.510105.92515.911524

15.99 €

1 4 Arbeitstage 11.555.510155.92520.911524

15.99 €

1 4 Arbeitstage 11.555.510205.92525.911524

15.99 €

1 4 Arbeitstage 11.555.510255.92530.911524

16.95 €

1 4 Arbeitstage 11.555.510305.92535.911524

16.24 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510106.82516.811635

16.24 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510156.82521.811635

16.24 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510206.82526.811635

16.24 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510256.82531.811635

18.02 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510306.82536.811635

18.02 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510356.82541.811635

18.02 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510406.82546.811635

18.02 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510456.82551.811635

18.02 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510506.82556.811635

17.40 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.5207.83327.815863

17.40 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.5257.83332.815863

19.50 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.5307.83337.815863

19.50 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.5357.83342.815863

19.50 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.5407.83347.815863

19.50 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.5457.83352.815863

19.50 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.5507.83357.815863

26.60 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.5208.93328.91510100

26.60 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.5258.93333.91510100

27.78 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.5308.93338.91510100

27.78 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.5358.93343.91510100

27.78 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.5408.93348.91510100

27.78 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.5458.93353.91510100

27.78 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.5508.93358.91510100

29.42 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.5608.93368.91510100

27.08 €

1 4 Arbeitstage 221214.520259.939.534.92112144

28.23 €

1 4 Arbeitstage 221214.520309.939.539.92112144

28.23 €

1 4 Arbeitstage 221214.520359.939.544.92112144

28.23 €

1 4 Arbeitstage 221214.520409.939.549.92112144

28.23 €

1 4 Arbeitstage 221214.520459.939.554.92112144

28.23 €

1 4 Arbeitstage 221214.520509.939.559.92112144

29.76 €

1 4 Arbeitstage 221214.520609.939.569.92112144

29.76 €

1 4 Arbeitstage 221214.520709.939.579.92112144

31.11 €

1 4 Arbeitstage 221214.520809.939.589.92112144

48.28 €

1 4 Arbeitstage 221619203013.139.543.12116257

48.28 €

1 4 Arbeitstage 221619203513.139.548.12116257

48.28 €

1 4 Arbeitstage 221619204013.139.553.12116257

48.28 €

1 4 Arbeitstage 221619204513.139.558.12116257

48.42 €

1 4 Arbeitstage 221619205013.139.563.12116257

52.14 €

1 4 Arbeitstage 221619206013.139.573.12116257

52.14 €

1 4 Arbeitstage 221619207013.139.583.12116257

55.19 €

1 4 Arbeitstage 221619208013.139.593.12116257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4542 Material Komponente Edelstahl
Form A Form-Typ mit Griffmulde

Technischer Support