Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form B (K0790)

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form B (K0790)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Edelstahl 1.4305, 1.4125, 1.4310

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0790.111205010
K0790.111205015
K0790.111205020
K0790.111205025
K0790.111205030
K0790.111206010
K0790.111206015
K0790.111206020
K0790.111206025
K0790.111206030
K0790.111206035
K0790.111206040
K0790.111206045
K0790.111206050
K0790.111508020
K0790.111508025
K0790.111508030
K0790.111508035
K0790.111508040
K0790.111508045
K0790.111508050
K0790.111510020
K0790.111510025
K0790.111510030
K0790.111510035
K0790.111510040
K0790.111510045
K0790.111510050
K0790.111510060
K0790.112112025
K0790.112112030
K0790.112112035
K0790.112112040
K0790.112112045
K0790.112112050
K0790.112112060
K0790.112112070
K0790.112112080
K0790.112116030
K0790.112116035
K0790.112116040
K0790.112116045
K0790.112116050
K0790.112116060
K0790.112116070
K0790.112116080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

16.68 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3105.92534.616.615.911524

16.68 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3155.92534.616.620.911524

16.68 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3205.92534.616.625.911524

16.68 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3255.92534.616.630.911524

17.64 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3305.92534.616.635.911524

16.95 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3106.82534.616.616.811635

16.95 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3156.82534.616.621.811635

16.95 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3206.82534.616.626.811635

16.95 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3256.82534.616.631.811635

18.72 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3306.82534.616.636.811635

18.72 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3356.82534.616.641.811635

18.72 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3406.82534.616.646.811635

18.72 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3456.82534.616.651.811635

18.72 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3506.82534.616.656.811635

18.09 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524207.83346.722.727.815863

18.09 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524257.83346.722.732.815863

20.21 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524307.83346.722.737.815863

20.21 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524357.83346.722.742.815863

20.21 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524407.83346.722.747.815863

20.21 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524457.83346.722.752.815863

20.21 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524507.83346.722.757.815863

27.30 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524208.93346.722.728.91510100

27.30 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524258.93346.722.733.91510100

28.49 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524308.93346.722.738.91510100

28.49 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524358.93346.722.743.91510100

28.49 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524408.93346.722.748.91510100

28.49 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524458.93346.722.753.91510100

28.49 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524508.93346.722.758.91510100

30.12 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524608.93346.722.768.91510100

27.78 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033259.939.559.330.334.92112144

28.93 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033309.939.559.330.339.92112144

28.93 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033359.939.559.330.344.92112144

28.93 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033409.939.559.330.349.92112144

28.93 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033459.939.559.330.354.92112144

28.93 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033509.939.559.330.359.92112144

30.48 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033609.939.559.330.369.92112144

30.48 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033709.939.559.330.379.92112144

31.81 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033809.939.559.330.389.92112144

48.98 €

1 4 Arbeitstage 22161920333013.139.559.330.343.12116257

48.98 €

1 4 Arbeitstage 22161920333513.139.559.330.348.12116257

48.98 €

1 4 Arbeitstage 22161920334013.139.559.330.353.12116257

48.98 €

1 4 Arbeitstage 22161920334513.139.559.330.358.12116257

49.12 €

1 4 Arbeitstage 22161920335013.139.559.330.363.12116257

52.85 €

1 4 Arbeitstage 22161920336013.139.559.330.373.12116257

52.85 €

1 4 Arbeitstage 22161920337013.139.559.330.383.12116257

55.88 €

1 4 Arbeitstage 22161920338013.139.559.330.393.12116257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4542 Material Komponente Edelstahl
Form B Form-Typ mit Griffmulde und Ring

Technischer Support