Kugelsperrbolzen Edelstahl, Form B (K0790)

Kugelsperrbolzen Edelstahl, Form B (K0790)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

· Hohe Scherfestigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0790.101205010
K0790.101205015
K0790.101205020
K0790.101205025
K0790.101205030
K0790.101206010
K0790.101206015
K0790.101206020
K0790.101206025
K0790.101206030
K0790.101206035
K0790.101206040
K0790.101206045
K0790.101206050
K0790.101508020
K0790.101508025
K0790.101508030
K0790.101508035
K0790.101508040
K0790.101508045
K0790.101508050
K0790.101510020
K0790.101510025
K0790.101510030
K0790.101510035
K0790.101510040
K0790.101510045
K0790.101510050
K0790.101510060
K0790.102112025
K0790.102112030
K0790.102112035
K0790.102112040
K0790.102112045
K0790.102112050
K0790.102112060
K0790.102112070
K0790.102112080
K0790.102116030
K0790.102116035
K0790.102116040
K0790.102116045
K0790.102116050
K0790.102116060
K0790.102116070
K0790.102116080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

13.46 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3105.92534.616.615.911515

13.46 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3155.92534.616.620.911515

13.46 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3205.92534.616.625.911515

13.46 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3255.92534.616.630.911515

14.11 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.3305.92534.616.635.911515

13.55 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3106.82534.616.616.811622

13.55 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3156.82534.616.621.811622

13.55 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3206.82534.616.626.811622

13.55 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3256.82534.616.631.811622

14.94 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3306.82534.616.636.811622

14.94 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3356.82534.616.641.811622

14.94 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3406.82534.616.646.811622

14.94 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3456.82534.616.651.811622

14.94 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3506.82534.616.656.811622

14.42 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524207.83346.722.727.815838

14.42 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524257.83346.722.732.815838

16.01 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524307.83346.722.737.815838

16.01 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524357.83346.722.742.815838

16.01 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524407.83346.722.747.815838

16.01 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524457.83346.722.752.815838

16.01 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.524507.83346.722.757.815838

21.62 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524208.93346.722.728.9151060

21.62 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524258.93346.722.733.9151060

22.70 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524308.93346.722.738.9151060

22.70 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524358.93346.722.743.9151060

22.70 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524408.93346.722.748.9151060

22.70 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524458.93346.722.753.9151060

22.70 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524508.93346.722.758.9151060

23.86 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.524608.93346.722.768.9151060

22.18 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033259.939.559.330.334.9211286

23.14 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033309.939.559.330.339.9211286

23.14 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033359.939.559.330.344.9211286

23.14 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033409.939.559.330.349.9211286

23.14 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033459.939.559.330.354.9211286

23.14 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033509.939.559.330.359.9211286

24.15 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033609.939.559.330.369.9211286

24.75 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033709.939.559.330.379.9211286

24.75 €

1 4 Arbeitstage 221214.52033809.939.559.330.389.9211286

38.79 €

1 4 Arbeitstage 22161920333013.139.559.330.343.12116153

38.79 €

1 4 Arbeitstage 22161920333513.139.559.330.348.12116153

38.79 €

1 4 Arbeitstage 22161920334013.139.559.330.353.12116153

38.79 €

1 4 Arbeitstage 22161920334513.139.559.330.358.12116153

38.79 €

1 4 Arbeitstage 22161920335013.139.559.330.363.12116153

41.76 €

1 4 Arbeitstage 22161920336013.139.559.330.373.12116153

41.76 €

1 4 Arbeitstage 22161920337013.139.559.330.383.12116153

44.33 €

1 4 Arbeitstage 22161920338013.139.559.330.393.12116153

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form B
Form-Typ mit Griffmulde und Ring

Technischer Support