Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B (K1414)

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B (K1414)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1414.101205050
K1414.101205100
K1414.101205150
K1414.101206050
K1414.101206100
K1414.101206150
K1414.101508100
K1414.101508150
K1414.101508200
K1414.101510100
K1414.101510150
K1414.101510200
K1414.102112150
K1414.102112200
K1414.102112250
K1414.102116150
K1414.102116200
K1414.102116250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5=Kugeldurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

22.55 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.31.53472534.616.65011510

23.31 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.31.53972534.616.610011510

23.48 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.31.531472534.616.615011510

23.05 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.323472534.616.65011614

23.81 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.323972534.616.610011614

24.04 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3231472534.616.615011614

24.76 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.52433.596.53346.722.710015826

25.20 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.52433.5146.53346.722.715015826

25.82 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.52433.5196.53346.722.720015826

25.54 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.52443.596.53346.722.7100151040

26.39 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.52443.5146.53346.722.7150151040

26.85 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.52443.5196.53346.722.7200151040

29.28 €

1 4 Arbeitstage 221214.520334.53.5146.539.559.330.3150211257

30.28 €

1 4 Arbeitstage 221214.520334.53.5196.539.559.330.3200211257

30.88 €

1 4 Arbeitstage 221214.520334.53.5246.539.559.330.3250211257

31.95 €

1 4 Arbeitstage 22161920336.5414639.559.330.31502116100

33.72 €

1 4 Arbeitstage 22161920336.5419639.559.330.32002116100

34.72 €

1 4 Arbeitstage 22161920336.5424639.559.330.32502116100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Edelstahl Form B Form-Typ mit Griffmulde und Ring

Technischer Support