Kugelsperrbolzen mit L-Griff / K0792

Kugelsperrbolzen mit L-Griff / K0792
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Chemie- oder Lebensmittelindustrie, Luft- und Raumfahrt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0792.102605010
K0792.102605015
K0792.102605020
K0792.102605025
K0792.102605030
K0792.102606010
K0792.102606015
K0792.102606020
K0792.102606025
K0792.102606030
K0792.102606035
K0792.102606040
K0792.102606045
K0792.102606050
K0792.103508020
K0792.103508025
K0792.103508030
K0792.103508035
K0792.103508040
K0792.103508045
K0792.103508050
K0792.103510020
K0792.103510025
K0792.103510030
K0792.103510035
K0792.103510040
K0792.103510045
K0792.103510050
K0792.103510060
K0792.104712025
K0792.104712030
K0792.104712035
K0792.104712040
K0792.104712045
K0792.104712050
K0792.104712060
K0792.104712070
K0792.104712080
K0792.104716030
K0792.104716035
K0792.104716040
K0792.104716045
K0792.104716050
K0792.104716060
K0792.104716070
K0792.104716080
K0792.10842605010
K0792.10842605015
K0792.10842605020
K0792.10842605025
K0792.10842605030
K0792.10842606010
K0792.10842606015
K0792.10842606020
K0792.10842606025
K0792.10842606030
K0792.10842606035
K0792.10842606040
K0792.10842606045
K0792.10842606050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

15.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.355.513.226105.92519.215.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.355.513.226155.92519.220.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.355.513.226205.92519.225.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.355.513.226255.92519.230.9515

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.355.513.226305.92519.235.9515

15.87 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.366.8513.226106.82519.216.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.366.8513.226156.82519.221.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.366.8513.226206.82519.226.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.366.8513.226256.82519.231.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.366.8513.226306.82519.236.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.366.8513.226356.82519.241.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.366.8513.226406.82519.246.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.366.8513.226456.82519.251.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.639.366.8513.226506.82519.256.8622

17.24 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.289.517.335.4207.83324.227.8838

17.24 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.289.517.335.4257.83324.232.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.289.517.335.4307.83324.237.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.289.517.335.4357.83324.242.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.289.517.335.4407.83324.247.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.289.517.335.4457.83324.252.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.289.517.335.4507.83324.257.8838

26.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.2101217.335.4208.93324.228.91060

26.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.2101217.335.4258.93324.233.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.2101217.335.4308.93324.238.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.2101217.335.4358.93324.243.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.2101217.335.4408.93324.248.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.2101217.335.4458.93324.253.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.2101217.335.4508.93324.258.91060

29.39 €

1 4 Arbeitstage schwarz2352.2101217.335.4608.93324.268.91060

27.06 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.21214.526.347259.939.528.434.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.21214.526.347309.939.528.439.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.21214.526.347359.939.528.444.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.21214.526.347409.939.528.449.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.21214.526.347459.939.528.454.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.21214.526.347509.939.528.459.91286

30.00 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.21214.526.347609.939.528.469.91286

30.00 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.21214.526.347709.939.528.479.91286

31.27 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.21214.526.347809.939.528.489.91286

45.84 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.2161926.3473013.139.528.443.116153

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.2161926.3473513.139.528.448.116153

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.2161926.3474013.139.528.453.116153

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.2161926.3474513.139.528.458.116153

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.2161926.3475013.139.528.463.116153

49.47 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.2161926.3476013.139.528.473.116153

49.47 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.2161926.3477013.139.528.483.116153

52.39 €

1 4 Arbeitstage schwarz3370.2161926.3478013.139.528.493.116153

15.78 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.355.513.226105.92519.215.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.355.513.226155.92519.220.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.355.513.226205.92519.225.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.355.513.226255.92519.230.9515

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.355.513.226305.92519.235.9515

15.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.366.8513.226106.82519.216.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.366.8513.226156.82519.221.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.366.8513.226206.82519.226.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.366.8513.226256.82519.231.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.366.8513.226306.82519.236.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.366.8513.226356.82519.241.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.366.8513.226406.82519.246.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.366.8513.226456.82519.251.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.639.366.8513.226506.82519.256.8622

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Thermoplast

Technischer Support