Kugelsperrbolzen mit L-Griff / K0793

Kugelsperrbolzen mit L-Griff / K0793
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0793.102605010
K0793.102605015
K0793.102605020
K0793.102605025
K0793.102605030
K0793.102606010
K0793.102606015
K0793.102606020
K0793.102606025
K0793.102606030
K0793.102606035
K0793.102606040
K0793.102606045
K0793.102606050
K0793.103508020
K0793.103508025
K0793.103508030
K0793.103508035
K0793.103508040
K0793.103508045
K0793.103508050
K0793.103510020
K0793.103510025
K0793.103510030
K0793.103510035
K0793.103510040
K0793.103510045
K0793.103510050
K0793.103510060
K0793.104712025
K0793.104712030
K0793.104712035
K0793.104712040
K0793.104712045
K0793.104712050
K0793.104712060
K0793.104712070
K0793.104712080
K0793.104716030
K0793.104716035
K0793.104716040
K0793.104716045
K0793.104716050
K0793.104716060
K0793.104716070
K0793.104716080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

17.16 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226105.92519.215.9515

17.16 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226155.92519.220.9515

17.16 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226205.92519.225.9515

17.16 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226255.92519.230.9515

18.33 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226305.92519.235.9515

17.30 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226106.82519.216.8622

17.30 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226156.82519.221.8622

17.30 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226206.82519.226.8622

17.30 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226256.82519.231.8622

18.33 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226306.82519.236.8622

18.33 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226356.82519.241.8622

18.33 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226406.82519.246.8622

18.33 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226456.82519.251.8622

18.33 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226506.82519.256.8622

18.78 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4207.83324.227.8838

18.78 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4257.83324.232.8838

20.08 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4307.83324.237.8838

20.08 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4357.83324.242.8838

20.08 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4407.83324.247.8838

20.08 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4457.83324.252.8838

20.08 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4507.83324.257.8838

27.95 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4208.93324.228.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4258.93324.233.91060

29.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4308.93324.238.91060

29.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4358.93324.243.91060

29.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4408.93324.248.91060

29.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4458.93324.253.91060

29.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4508.93324.258.91060

30.56 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4608.93324.268.91060

28.37 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347259.939.528.434.91286

30.00 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347309.939.528.439.91286

30.00 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347359.939.528.444.91286

30.00 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347409.939.528.449.91286

30.00 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347459.939.528.454.91286

30.00 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347509.939.528.459.91286

31.27 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347609.939.528.469.91286

31.27 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347709.939.528.479.91286

32.59 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347809.939.528.489.91286

44.97 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3473013.139.528.443.116153

44.97 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3473513.139.528.448.116153

44.97 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3474013.139.528.453.116153

44.97 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3474513.139.528.458.116153

44.97 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3475013.139.528.463.116153

46.28 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3476013.139.528.473.116153

46.28 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3477013.139.528.483.116153

47.30 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3478013.139.528.493.116153

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Zink

Technischer Support