Kugelsperrbolzen Edelstahl mit L-Griff mit Kopfarretierung (K1415)

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit L-Griff mit Kopfarretierung (K1415)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1415.102605050
K1415.102605100
K1415.102605150
K1415.102606050
K1415.102606100
K1415.102606150
K1415.103508100
K1415.103508150
K1415.103508200
K1415.103510100
K1415.103510150
K1415.103510200
K1415.104712150
K1415.104712200
K1415.104712250
K1415.104716150
K1415.104716200
K1415.104716250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5=Kugeldurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

23.98 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.2261.53472519.250510

24.71 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.2261.53972519.2100510

24.89 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.2261.531472519.2150510

24.46 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.22623472519.250614

25.21 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.22623972519.2100614

25.45 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226231472519.2150614

26.16 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.433.596.53324.2100826

26.61 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.433.5146.53324.2150826

27.23 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.433.5196.53324.2200826

26.96 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.443.596.53324.21001040

27.78 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.443.5146.53324.21501040

28.27 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.443.5196.53324.22001040

30.69 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.3474.53.5146.539.528.41501257

31.71 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.3474.53.5196.539.528.42001257

32.28 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.3474.53.5246.539.528.42501257

33.35 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3476.5414639.528.415016100

35.13 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3476.5419639.528.420016100

36.13 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3476.5424639.528.425016100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarz

Technischer Support