Kugelsperrbolzen mit L-Griff / K0793 / hohe Scherfestigkeit

Kugelsperrbolzen mit L-Griff / K0793 / hohe Scherfestigkeit
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0793.112605010
K0793.112605015
K0793.112605020
K0793.112605025
K0793.112605030
K0793.112606010
K0793.112606015
K0793.112606020
K0793.112606025
K0793.112606030
K0793.112606035
K0793.112606040
K0793.112606045
K0793.112606050
K0793.113508020
K0793.113508025
K0793.113508030
K0793.113508035
K0793.113508040
K0793.113508045
K0793.113508050
K0793.113510020
K0793.113510025
K0793.113510030
K0793.113510035
K0793.113510040
K0793.113510045
K0793.113510050
K0793.113510060
K0793.114712025
K0793.114712030
K0793.114712035
K0793.114712040
K0793.114712045
K0793.114712050
K0793.114712060
K0793.114712070
K0793.114712080
K0793.114716030
K0793.114716035
K0793.114716040
K0793.114716045
K0793.114716050
K0793.114716060
K0793.114716070
K0793.114716080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226105.92519.215.9524

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226155.92519.220.9524

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226205.92519.225.9524

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226255.92519.230.9524

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.226305.92519.235.9524

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226106.82519.216.8635

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226156.82519.221.8635

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226206.82519.226.8635

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226256.82519.231.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226306.82519.236.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226356.82519.241.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226406.82519.246.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226456.82519.251.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226506.82519.256.8635

23.45 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4207.83324.227.8863

23.45 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4257.83324.232.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4307.83324.237.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4357.83324.242.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4407.83324.247.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4457.83324.252.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.4507.83324.257.8863

34.56 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4208.93324.228.910100

34.56 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4258.93324.233.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4308.93324.238.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4358.93324.243.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4408.93324.248.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4458.93324.253.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4508.93324.258.910100

38.15 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.4608.93324.268.910100

35.20 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347259.939.528.434.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347309.939.528.439.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347359.939.528.444.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347409.939.528.449.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347459.939.528.454.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347509.939.528.459.912144

38.72 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347609.939.528.469.912144

38.72 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347709.939.528.479.912144

40.39 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.347809.939.528.489.912144

56.02 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3473013.139.528.443.116257

56.02 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3473513.139.528.448.116257

57.21 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3474013.139.528.453.116257

57.21 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3474513.139.528.458.116257

58.13 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3475013.139.528.463.116257

59.26 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3476013.139.528.473.116257

60.31 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3477013.139.528.483.116257

61.24 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3478013.139.528.493.116257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4542 Material Komponente Zink

Technischer Support