Kugelsperrbolzen mit T-Griff / K0366

Kugelsperrbolzen mit T-Griff / K0366
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Hoher Verschleißschutz

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0366.24605010
K0366.24605015
K0366.24605020
K0366.24605025
K0366.24605030
K0366.24605035
K0366.24605040
K0366.24605050
K0366.24605060
K0366.24605070
K0366.24606010
K0366.24606015
K0366.24606020
K0366.24606025
K0366.24606030
K0366.24606035
K0366.24606040
K0366.24606050
K0366.24606060
K0366.24606070
K0366.24606080
K0366.24608010
K0366.24608015
K0366.24608020
K0366.24608025
K0366.24608030
K0366.24608035
K0366.24608040
K0366.24608050
K0366.24608060
K0366.24608070
K0366.24608080
K0366.25110015
K0366.25110020
K0366.25110025
K0366.25110030
K0366.25110035
K0366.25110040
K0366.25110050
K0366.25110060
K0366.25110070
K0366.25110080
K0366.25110090
K0366.25110100
K0366.25812020
K0366.25812025
K0366.25812030
K0366.25812035
K0366.25812040
K0366.25812050
K0366.25812060
K0366.25812070
K0366.25812080
K0366.25812090
K0366.25812100
K0366.27816025
K0366.27816030
K0366.27816035
K0366.27816040
K0366.27816050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

25.90 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.810630.719.316524.4

25.90 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.815630.719.321524.4

25.90 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.820630.719.326524.4

25.90 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.825630.719.331524.4

26.45 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.830630.719.336524.4

26.45 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.835630.719.341524.4

26.45 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.840630.719.346524.4

26.70 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.850630.719.356524.4

29.93 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.860630.719.366524.4

29.93 €

1 4 Arbeitstage 4655.5411.95.870630.719.376524.4

23.78 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.810730.719.317635.64

23.78 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.815730.719.322635.64

25.76 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.820730.719.327635.64

25.76 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.825730.719.332635.64

27.43 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.830730.719.337635.64

27.43 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.835730.719.342635.64

27.43 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.840730.719.347635.64

29.07 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.850730.719.357635.64

30.22 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.860730.719.367635.64

30.22 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.870730.719.377635.64

30.22 €

1 4 Arbeitstage 4666.9911.95.880730.719.387635.64

27.72 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.810830.719.318863.8

27.72 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.815830.719.323863.8

27.72 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.820830.719.328863.8

27.72 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.825830.719.333863.8

29.93 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.830830.719.338863.8

29.93 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.835830.719.343863.8

32.17 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.840830.719.348863.8

32.17 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.850830.719.358863.8

34.50 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.860830.719.368863.8

34.50 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.870830.719.378863.8

34.50 €

1 4 Arbeitstage 4689.4211.95.880830.719.388863.8

29.22 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.415934.822.12410100.1

29.22 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.420934.822.12910100.1

29.22 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.425934.822.13410100.1

33.10 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.430934.822.13910100.1

33.10 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.435934.822.14410100.1

33.10 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.440934.822.14910100.1

33.10 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.450934.822.15910100.1

39.19 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.460934.822.16910100.1

39.19 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.470934.822.17910100.1

39.19 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.480934.822.18910100.1

40.77 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.490934.822.19910100.1

40.77 €

1 4 Arbeitstage 50.81011.8614.27.4100934.822.110910100.1

39.39 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7201040.625.43012144.06

39.39 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7251040.625.43512144.06

43.24 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7301040.625.44012144.06

43.24 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7351040.625.44512144.06

43.24 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7401040.625.45012144.06

50.60 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7501040.625.46012144.06

50.60 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7601040.625.47012144.06

50.60 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7701040.625.48012144.06

50.60 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7801040.625.49012144.06

59.69 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.7901040.625.410012144.06

59.69 €

1 4 Arbeitstage 57.21214.4518.310.71001040.625.411012144.06

57.78 €

1 4 Arbeitstage 78161923.913.725144528.23916257.18

66.15 €

1 4 Arbeitstage 78161923.913.730144528.24416257.18

66.15 €

1 4 Arbeitstage 78161923.913.735144528.24916257.18

66.15 €

1 4 Arbeitstage 78161923.913.740144528.25416257.18

66.15 €

1 4 Arbeitstage 78161923.913.750144528.26416257.18

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Aluminium

Technischer Support