Kugelsperrbolzen mit T-Griff / K0792

Kugelsperrbolzen mit T-Griff / K0792
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Chemie- oder Lebensmittelindustrie, Luft- und Raumfahrt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Bedienerfreundlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0792.204605010
K0792.204605015
K0792.204605020
K0792.204605025
K0792.204605030
K0792.204606010
K0792.204606015
K0792.204606020
K0792.204606025
K0792.204606030
K0792.204606035
K0792.204606040
K0792.204606045
K0792.204606050
K0792.206308020
K0792.206308025
K0792.206308030
K0792.206308035
K0792.206308040
K0792.206308045
K0792.206308050
K0792.206310020
K0792.206310025
K0792.206310030
K0792.206310035
K0792.206310040
K0792.206310045
K0792.206310050
K0792.206310060
K0792.208212025
K0792.208212030
K0792.208212035
K0792.208212040
K0792.208212045
K0792.208212050
K0792.208212060
K0792.208212070
K0792.208212080
K0792.208216030
K0792.208216035
K0792.208216040
K0792.208216045
K0792.208216050
K0792.208216060
K0792.208216070
K0792.208216080
K0792.20844605010
K0792.20844605015
K0792.20844605020
K0792.20844605025
K0792.20844605030
K0792.20844606010
K0792.20844606015
K0792.20844606020
K0792.20844606025
K0792.20844606030
K0792.20844606035
K0792.20844606040
K0792.20844606045
K0792.20844606050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

15.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64655.513.2105.92519.415.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64655.513.2155.92519.420.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64655.513.2205.92519.425.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64655.513.2255.92519.430.9515

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64655.513.2305.92519.435.9515

15.87 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64666.8513.2106.82519.416.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64666.8513.2156.82519.421.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64666.8513.2206.82519.426.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64666.8513.2256.82519.431.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64666.8513.2306.82519.436.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64666.8513.2356.82519.441.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64666.8513.2406.82519.446.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64666.8513.2456.82519.451.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz17.64666.8513.2506.82519.456.8622

17.24 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.989.517.3207.83324.427.8838

17.24 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.989.517.3257.83324.432.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.989.517.3307.83324.437.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.989.517.3357.83324.442.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.989.517.3407.83324.447.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.989.517.3457.83324.452.8838

18.48 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.989.517.3507.83324.457.8838

26.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.9101217.3208.93324.428.91060

26.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.9101217.3258.93324.433.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.9101217.3308.93324.438.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.9101217.3358.93324.443.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.9101217.3408.93324.448.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.9101217.3458.93324.453.91060

27.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.9101217.3508.93324.458.91060

29.39 €

1 4 Arbeitstage schwarz2362.9101217.3608.93324.468.91060

27.06 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.81214.526.3259.939.528.834.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.81214.526.3309.939.528.839.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.81214.526.3359.939.528.844.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.81214.526.3409.939.528.849.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.81214.526.3459.939.528.854.91286

28.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.81214.526.3509.939.528.859.91286

30.00 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.81214.526.3609.939.528.869.91286

30.00 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.81214.526.3709.939.528.879.91286

31.27 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.81214.526.3809.939.528.889.91286

45.84 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.8161926.33013.139.528.843.116153

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.8161926.33513.139.528.848.116153

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.8161926.34013.139.528.853.116153

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.8161926.34513.139.528.858.116153

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.8161926.35013.139.528.863.116153

49.47 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.8161926.36013.139.528.873.116153

49.47 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.8161926.37013.139.528.883.116153

52.39 €

1 4 Arbeitstage schwarz3381.8161926.38013.139.528.893.116153

15.78 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64655.513.2105.92519.415.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64655.513.2155.92519.420.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64655.513.2205.92519.425.9515

15.78 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64655.513.2255.92519.430.9515

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64655.513.2305.92519.435.9515

15.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64666.8513.2106.82519.416.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64666.8513.2156.82519.421.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64666.8513.2206.82519.426.8622

15.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64666.8513.2256.82519.431.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64666.8513.2306.82519.436.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64666.8513.2356.82519.441.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64666.8513.2406.82519.446.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64666.8513.2456.82519.451.8622

16.73 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302017.64666.8513.2506.82519.456.8622

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Thermoplast

Technischer Support