Kugelsperrbolzen mit T-Griff / K0793 / hohe Scherfestigkeit

Kugelsperrbolzen mit T-Griff / K0793 / hohe Scherfestigkeit
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Bedienerfreundlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0793.214605010
K0793.214605015
K0793.214605020
K0793.214605025
K0793.214605030
K0793.214606010
K0793.214606015
K0793.214606020
K0793.214606025
K0793.214606030
K0793.214606035
K0793.214606040
K0793.214606045
K0793.214606050
K0793.216308020
K0793.216308025
K0793.216308030
K0793.216308035
K0793.216308040
K0793.216308045
K0793.216308050
K0793.216310020
K0793.216310025
K0793.216310030
K0793.216310035
K0793.216310040
K0793.216310045
K0793.216310050
K0793.216310060
K0793.218212025
K0793.218212030
K0793.218212035
K0793.218212040
K0793.218212045
K0793.218212050
K0793.218212060
K0793.218212070
K0793.218212080
K0793.218216030
K0793.218216035
K0793.218216040
K0793.218216045
K0793.218216050
K0793.218216060
K0793.218216070
K0793.218216080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2105.92519.415.9524

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2155.92519.420.9524

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2205.92519.425.9524

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2255.92519.430.9524

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2305.92519.435.9524

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2106.82519.416.8635

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2156.82519.421.8635

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2206.82519.426.8635

21.39 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2256.82519.431.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2306.82519.436.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2356.82519.441.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2406.82519.446.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2456.82519.451.8635

22.72 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2506.82519.456.8635

23.45 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3207.83324.427.8863

23.45 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3257.83324.432.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3307.83324.437.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3357.83324.442.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3407.83324.447.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3457.83324.452.8863

24.84 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3507.83324.457.8863

34.56 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3208.93324.428.910100

34.56 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3258.93324.433.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3308.93324.438.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3358.93324.443.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3408.93324.448.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3458.93324.453.910100

36.26 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3508.93324.458.910100

38.15 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3608.93324.468.910100

35.20 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3259.939.528.834.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3309.939.528.839.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3359.939.528.844.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3409.939.528.849.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3459.939.528.854.912144

37.02 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3509.939.528.859.912144

38.72 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3609.939.528.869.912144

38.72 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3709.939.528.879.912144

40.39 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3809.939.528.889.912144

56.02 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.33013.139.528.843.116257

56.02 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.33513.139.528.848.116257

57.21 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.34013.139.528.853.116257

57.21 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.34513.139.528.858.116257

58.13 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.35013.139.528.863.116257

59.26 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.36013.139.528.873.116257

60.31 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.37013.139.528.883.116257

61.24 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.38013.139.528.893.116257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4542 Material Komponente Zink

Technischer Support