Kugelsperrbolzen ohne Kopf / K1063

Kugelsperrbolzen ohne Kopf / K1063
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1063.10242
K1063.110242
K1063.16212
K1063.6212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
M
(mm)
SW
(mm)
T max.
(mm)
Spannkraft
(N)
Auszugskraft F
(kN)
Scherkraft
(kN)

29.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl-161016111734.42821.523.516M12x1.51316501.59

41.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank161016111734.42821.523.516M12x1.51316501.59

38.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank126128132217.5192113.5M8x1.251010300.53

27.09 €

1 4 Arbeitstage Stahlvernickelt126128132217.5192113.5M8x1.251010300.53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbeständigkeit(°C) ≤180

Technischer Support