Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1565.173 |
K1565.176 |
K1565.193 |
K1565.196 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | SW1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Spannkraft (N) | Auszugskraft F (kN) | Scherkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.5 | 6.5 | 23 | 6.5 | 40 | 32 | 5.5 | 12.5 | 6.5 | 10.5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 3 | 3 | 0.15 | 0.2 | ||
63.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.5 | 6.5 | 23 | 6.5 | 37 | 29 | 5.5 | 12.5 | 9.5 | 13.5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 6 | 3 | 0.15 | 0.2 | ||
69.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 8.5 | 32 | 10 | 51 | 41.5 | 7 | 16.5 | 6.5 | 11 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 3 | 6 | 0.3 | 0.4 | ||
69.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 8.5 | 32 | 10 | 48 | 38.5 | 7 | 16.5 | 9.5 | 14 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 6 | 6 | 0.3 | 0.4 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | H3(mm) | 4 | Temperaturbeständigkeit(°C) | ≤180 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
SW1(mm)
T(mm)
T1(mm)
Spannkraft(N)
Auszugskraft F(kN)
Scherkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften