Steckbolzen mit Axialsicherung / K0772 / Druckstück quer

Steckbolzen mit Axialsicherung / K0772 / Druckstück quer
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0772.1206010
K0772.1206012
K0772.1206016
K0772.1206020
K0772.1608012
K0772.1608016
K0772.1608020
K0772.1608025
K0772.2010012
K0772.2010016
K0772.2010020
K0772.2010025
K0772.2412016
K0772.2412020
K0772.2412025
K0772.2412030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
X
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

4.70 €

1 4 Arbeitstage 1262.11.1106197.41612

4.86 €

1 4 Arbeitstage 1262.11.1126217.41812

5.05 €

1 4 Arbeitstage 1262.11.1166257.42212

5.30 €

1 4 Arbeitstage 1262.11.1206297.42612

4.95 €

1 4 Arbeitstage 1682.11.1126229.41822

5.14 €

1 4 Arbeitstage 1682.11.1166269.42222

5.36 €

1 4 Arbeitstage 1682.11.1206309.42622

5.66 €

1 4 Arbeitstage 1682.11.1256359.43122

5.03 €

1 4 Arbeitstage 20102.81.21282411.82035

5.24 €

1 4 Arbeitstage 20102.81.21682811.82435

5.49 €

1 4 Arbeitstage 20102.81.22083211.82835

5.85 €

1 4 Arbeitstage 20102.81.22583711.83335

5.38 €

1 4 Arbeitstage 24122.81.21682913.82451

5.61 €

1 4 Arbeitstage 24122.81.22083313.82851

5.89 €

1 4 Arbeitstage 24122.81.22583813.83351

6.34 €

1 4 Arbeitstage 24122.81.23084313.83851

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support