Steckbolzen mit Klappsicherung / K0776 / Klappsicherung quer

Steckbolzen mit Klappsicherung / K0776 / Klappsicherung quer
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

· Klappsicherung für die Sicherung über einen großen Querschnitt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0776.06025
K0776.06040
K0776.06050
K0776.08025
K0776.08040
K0776.08050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Auszugskraft F
(N)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

12.48 €

1 4 Arbeitstage 1263254531619012

12.72 €

1 4 Arbeitstage 1263406046619012

13.12 €

1 4 Arbeitstage 1263507056619012

13.12 €

1 4 Arbeitstage 1684254631827021

13.54 €

1 4 Arbeitstage 1684406146827021

13.74 €

1 4 Arbeitstage 1684507156827021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl B(mm) 16.9 B1(mm) 2
L1(mm) 6

Technischer Support