Steckbolzen mit Schlüsselring (K0365)

Steckbolzen mit Schlüsselring (K0365)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0365.102306015
K0365.102306020
K0365.102306030
K0365.102306040
K0365.102808030
K0365.102808040
K0365.102808050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

4.70 €

1 4 Arbeitstage 2366.51572222

4.82 €

1 4 Arbeitstage 2366.52072722

4.92 €

1 4 Arbeitstage 2366.53073722

5.06 €

1 4 Arbeitstage 2366.54074722

4.92 €

1 4 Arbeitstage 2888.83083838

5.06 €

1 4 Arbeitstage 2888.84084838

5.22 €

1 4 Arbeitstage 2888.85085838

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Edelstahl

Technischer Support